Fijaciones y clips de plástico
Filtro aplicado: 1
Productos | 21 resultados (43 artículos )

Anclaje simple para cable con inserto
Soporte de cable, único, listo para usar, para hormigón, diseñado para instalar, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.

Inserto sin rosca
Innovador taco de plástico para hormigón, diseñado para instalarse, con solo presionar con el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro. Para la instalación de luces, canales de cables, cajas eléctricas y detectores de humo.

Clip para conducto de plástico
Gama innovadora de clips, para la instalación rápida de conductos de plástico en una variedad de estructuras gracias a su diseño a presión compatible con muchos accesorios estructurales diferentes.

Inserto sin rosca para hormigón
Gama innovadora de fijación estructural a+T39 hormigón para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñada para instalarse, con solo presionar un pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.

Pinza doble de cable con inserto
Soporte de cable doble, listo para usar, para hormigón diseñado para instalar, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.

Pletina de conexión para pistola
Fijación estructural de hormigón innovadora, para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñada para la fijación directa con las clavadoras accionadas por batería o gas más populares del mercado.

Pinza doble de cable para pistola
Soporte de cable doble, listo para usar, para fijación directa sobre hormigón. Compatible con las clavadoras de gas o batería más populares del mercado, para una instalación más segura.

Conducto plástico flexible y abrazadera para tubos
Gama innovadora de abrazaderas de varios tamaños, para la instalación rápida de conductos de plástico en una variedad de estructuras gracias a su diseño de unión a presión, compatible con muchos accesorios estructurales diferentes.

Inserto sin rosca para pletina metálica
Innovador accesorio estructural de inserción para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñado para instalarse a mano en cualquier orificio de 6 a 8 mm de diámetro en chapa u otros soportes.

Soporte de cable con inserto
Soporte de cable único, no continuo, listo para usar, para hormigón diseñado para instalarse, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.

Inserto para bandeja de cable
Innovador accesorio estructural giratorio para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñado para instalar con la mano en las ranuras de la bandeja de cable perforada.

Soporte de cable doble con inserto
Soporte de cable doble no continuo, listo para usar, para hormigón, diseñado para instalarse, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.