Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Fijaciones y clips de plástico para conducto de plástico

Fijaciones y clips de plástico para conducto de plástico

Subcategorías

Clip para conducto de plástico

Clip para conducto de plástico

Clip para conducto flexible de plástico

Clip para conducto flexible de plástico

Anclaje para fijaciones y clips para conducto de plástico

Anclaje para fijaciones y clips para conducto de plástico

Clip básico de conducto de plástico

Clip básico de conducto de plástico

Clip para conducto flexible de plástico con Taco Incluido

Clip para conducto flexible de plástico con Taco Incluido

Fijación flexible de plástico para conductos

Fijación flexible de plástico para conductos

Productos | 11 resultados (30 artículos )

PH39431.jpg image

Clip para conducto de plástico

Gama innovadora de clips, para la instalación rápida de conductos de plástico en una variedad de estructuras gracias a su diseño a presión compatible con muchos accesorios estructurales diferentes.
PH39418.jpg image

Inserto sin rosca para hormigón

Gama innovadora de fijación estructural a+T39 hormigón para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñada para instalarse, con solo presionar un pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.
PH39419.jpg image

Pletina de conexión para pistola

Fijación estructural de hormigón innovadora, para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñada para la fijación directa con las clavadoras accionadas por batería o gas más populares del mercado.
PH39435.jpg image

Conducto plástico flexible y abrazadera para tubos

Gama innovadora de abrazaderas de varios tamaños, para la instalación rápida de conductos de plástico en una variedad de estructuras gracias a su diseño de unión a presión, compatible con muchos accesorios estructurales diferentes.
PH39420.jpg image

Inserto sin rosca para pletina metálica

Innovador accesorio estructural de inserción para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñado para instalarse a mano en cualquier orificio de 6 a 8 mm de diámetro en chapa u otros soportes.
PH39417.jpg image

Inserto para bandeja de cable

Innovador accesorio estructural giratorio para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñado para instalar con la mano en las ranuras de la bandeja de cable perforada.
PH39426.jpg image

Clip para varilla roscada

Accesorio estructural innovador para los clips de conducto de plástico, diseñado para instalar con la mano en varillas roscadas M8 y M10.
PH40723.jpg image

Clip básico de conducto de plástico

Innovadora gama de clips para una rápida instalación de conductos de plástico en una amplia variedad de estructuras gracias a su diseño ajustable compatible con tornillos convencionales o inserto sin rosca.
PH39996.jpg image

Clip para conducto flexible de plástico con Taco Incluido

Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Ready to use, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.
PH39416.jpg image

Conector para clip para conducto de plástico

Accesorio estructural innovador para clips de conducto de plástico, diseñado para la instalación de un conducto de uno ya instalado. Ideal para retroinstalaciones.
PH40315.jpg image

Fijación flexible de plástico para conductos