Sistema de bandeja de escalera Speedway
El sistema de bandeja de cable SPEEDWAY es una bandeja de escalera continua líder en la industria y una solución para los sistemas de cableado de alto rendimiento. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con las normativas y estándares de la industria para cables de alto rendimiento. Esta robusta solución da confianza al diseñador de que sus instalaciones de bajo voltaje son instaladas correctamente. El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en obra con el sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK y sus transiciones. El sistema de bandeja de escalera SPEEDWAY proporciona la combinación perfecta de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que requieren los instaladores eléctricos y de datos en la actualidad.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
- Galvanizado en caliente para una protección superior contra la corrosión
- Fácil de usar para transiciones de bandeja
- Su diseño proporciona una rigidez estructural superior
- Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica
Subcategorías
Productos | 15 resultados (60 artículos )

Bandeja de escalera Speedway

Curva 45° de bandeja de escalera Speedway

Acoplamiento recto

Curva 90° de bandeja de escalera Speedway

Acoplamiento ajustable horizontal

Intersección en T Speedway de bandeja de escalera

Acoplamiento vertical ajustable

Cruce Speedway de bandeja de escalera

Soporte de fijación ajustable

Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway

Soporte de sujeción