Transiciones de bandeja de escalera Speedway
Instale los cambios de dirección y juntas de bandeja de escalera con las transiciones SPEEDWAY. Las curvas, intersecciones en T y cambios de nivel se convierten en una tarea fácil gracias al diseño innovador que funciona perfectamente con todas las soluciones para bandeja de escalera SPEEDWAY. Cuando se instala correctamente, las transiciones SPEEDWAY ahorran tiempo de instalación, maximizan la eficiencia de la mano de obra y brindan una solución de ingeniería limpia.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK
- Bordes de seguridadprotegen los cables durante la instalación
- El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida
Subcategorías
Productos | 8 resultados (48 artículos )

Curva 45° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona transiciones de esquina de 45° diseñadas y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.

Curva 90° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona transiciones de esquina de 90° diseñadas y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.

Intersección en T Speedway de bandeja de escalera
Proporciona intersecciones en T diseñadas y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.

Cruce Speedway de bandeja de escalera
Proporciona intersecciones de 4 vías diseñadas y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.

Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona elevadores interiores de 45° diseñados y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.

Elevador exterior 45° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona elevadores exteriores de 45° diseñados y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.

Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona elevadores interiores de 90° diseñados y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.

Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona elevadores exteriores de 90° diseñados y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.