Sistema de bandeja de cable Uniklip
El sistema de bandeja de cable UNIKLIP es una solución de bandeja de cable continua líder en la industria para los sistemas de cableado de alto rendimiento. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con las normativas y estándares de la industria para cables de alto rendimiento. Esta robusta solución da confianza al diseñador de que sus instalaciones de bajo voltaje son instaladas correctamente. El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en obra con el sistema de acoplamiento UNIKLIP. El sistema de bandeja de cable UNIKLIP proporciona la combinación perfecta de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que requieren los contratistas eléctricos y de datos en la actualidad.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Innovador sistema de conexión UNIKLIP que se instala hasta tres veces más rápido
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
- Fácil de usar para transiciones de bandeja
- Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica
Subcategorías
Productos | 6 resultados (38 artículos )

Bandeja de cable Uniklip

Klip de canal Uniklip

Curva Uniklip

Intersección en T Uniklip

Acoplamiento recto Uniklip