Transiciones de bandeja de cable Uniklip
Instale los cambios de dirección y juntas de bandeja de cable con las transiciones UNIKLIP. Las curvas, intersecciones en T y los reductores se convierte en una tarea fácil gracias al diseño innovador que funciona perfectamente con todas las soluciones para bandeja de cable UNIKLIP. Cuando se instala correctamente, las transiciones UNIKLIP ahorran tiempo de instalación, maximizan le eficiencia de la mano de obra y brinda una solución de ingeniería limpia.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Innovador sistema de conexión UNIKLIP que se instala hasta tres veces más rápido
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
- No se requieren cortes ni modificaciones durante la instalación; simplemente colóquelo y siga instalando la bandeja de cable
- Elimina los problemas relacionadas con la seguridad en torno al corte en obra
- Acopladores integrados sin herramientas con Uniklip
Productos | 3 resultados (27 artículos )

Curva Uniklip
Proporciona curvas de 90° diseñadas y fáciles de usar para los sistemas de bandeja de cable UNIKLIP.

Intersección en T Uniklip
Proporciona uniones en T diseñadas y fáciles de usar para los sistemas de bandejas de cable UNIKLIP.

Elevador variable Uniklip
Proporciona cambios de nivel diseñados y fáciles de usar para los sistemas de bandejas de cable UNIKLIP.