nVent CADDY Speed Link sistema SLDM
El Sistema nVent CADDY Speed Link SLDM es un sistema de suspensión ligero, con un dispositivo de bloqueo roscado. El sistema es ideal para soportar cajas eléctricas, luminarias y sistemas de señalización.
Características
- El sistema incluye un dispositivo de cierre y un cable de acero de 1,5 mm de diámetro con terminación especifica según la aplicación
- Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual
- Embalaje individual que mantiene el cable cuidadosamente guardado hasta antes de la instalación
- La altura de los objetos suspendidos se puede modificar fácilmente durante y después de la instalación
Productos | 2 resultados (3 artículos )

nVent CADDY Speed Link SLDM con terminación en gancho
Sistema de suspensión de alambre para trabajos livianos con un dispositivo de bloqueo de perfil ultrabajo y perno roscado. El sistema es ideal para soportar cuadros eléctricos, iluminación y señalización.

nVent CADDY Speed Link SLDM con articulación
istema de suspensión de alambre para trabajos livianos con un dispositivo de bloqueo de perfil ultrabajo y perno roscado. El sistema es ideal para soportar cuadros eléctricos, iluminación y señalización.