Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34557.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Speed Link SLDM con terminación en gancho

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del cable de acero 1.5 mm
Factor de seguridad de carga estática 5:01
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Longitud (L) 0.28"
Anchura (W) 0.36"
Altura (H) 0.96"
Tamaño de la varilla (RS) 6
Tamaño de la varilla (RS) 6"
Longitud (L) 7mm
Anchura (W) 9.2 mm
Altura (H) 24.5 mm

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY soluciones para fijación en hormigón

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar