SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho


SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Previamente montadas con abrazaderas de acero de dos tornillos
- Resistencia contra incendios B2 según DIN 4102–1
- Clasificación contra incendios M1 según NFP 92-501
Especificaciones
Conductividad térmica | 0.03 W/m-K @ 10 °C |
Conductividad térmica | 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F |
Densidad | 5 lb/ft³ |
Fuerza compresiva | 75 psi @ 73 °F |
Densidad | 80 kg/m³ |
Fuerza compresiva | 520 kPa @ 23 °C |
Acabado | Electrogalvanizado |
Temperatura | -40 to 194 °F |
Temperatura | -40 to 90 °C |
Caso práctico
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.