Anclaje para fijaciones y clips para conducto de plástico
Productos | 6 resultados (8 artículos )

Inserto sin rosca para hormigón
Gama innovadora de fijación estructural a+T39 hormigón para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñada para instalarse, con solo presionar un pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.

Pletina de conexión para pistola
Fijación estructural de hormigón innovadora, para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñada para la fijación directa con las clavadoras accionadas por batería o gas más populares del mercado.

Inserto sin rosca para pletina metálica
Innovador accesorio estructural de inserción para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñado para instalarse a mano en cualquier orificio de 6 a 8 mm de diámetro en chapa u otros soportes.

Inserto para bandeja de cable
Innovador accesorio estructural giratorio para las abrazaderas y clips de conducto de plástico, diseñado para instalar con la mano en las ranuras de la bandeja de cable perforada.

Clip para varilla roscada
Accesorio estructural innovador para los clips de conducto de plástico, diseñado para instalar con la mano en varillas roscadas M8 y M10.

Conector para clip para conducto de plástico
Accesorio estructural innovador para clips de conducto de plástico, diseñado para la instalación de un conducto de uno ya instalado. Ideal para retroinstalaciones.