Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Fijaciones y clips de plástico para cable

Fijaciones y clips de plástico para cable
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Anclaje simple para cable con inserto

Anclaje simple para cable con inserto

Pinza doble de cable con inserto

Pinza doble de cable con inserto

Pinza doble de cable para pistola

Pinza doble de cable para pistola

Soporte de cable con inserto

Soporte de cable con inserto

Soporte de cable doble con inserto

Soporte de cable doble con inserto

Soporte de cable para pistola de clavos

Soporte de cable para pistola de clavos

Fijación de cable

Fijación de cable

Base de montaje para fijación de cable

Base de montaje para fijación de cable

Brida con inserto

Brida con inserto

Productos | 9 resultados (12 artículos )

PH39436.jpg image

Anclaje simple para cable con inserto

Soporte de cable, único, listo para usar, para hormigón, diseñado para instalar, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.
PH39437.jpg image

Pinza doble de cable con inserto

Soporte de cable doble, listo para usar, para hormigón diseñado para instalar, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.
PH39421.jpg image

Pinza doble de cable para pistola

Soporte de cable doble, listo para usar, para fijación directa sobre hormigón. Compatible con las clavadoras de gas o batería más populares del mercado, para una instalación más segura.
PH39439.jpg image

Soporte de cable con inserto

Soporte de cable único, no continuo, listo para usar, para hormigón diseñado para instalarse, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.
PH39440.jpg image

Soporte de cable doble con inserto

Soporte de cable doble no continuo, listo para usar, para hormigón, diseñado para instalarse, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.
PH40724.jpg image

Soporte de cable para pistola de clavos

Soporte no continuo de cable único, listo para usar, para hormigón, diseñado para ser instalado con pistola de clavos accionada por batería o gas. Dos soportes se pueden conectar y fijar a la estructura con un solo clavo.
PH39428.jpg image

Fijación de cable

Abrazadera de cable de una pieza, diseñada para envolver el cable a soportar y poder insertarlo con la mano, directamente en un orificio de 6 mm de diámetro.
PH39425.jpg image

Base de montaje para fijación de cable

Base de montaje desplazada para la abrazadera, evitando que el cable esté en contacto directo con la estructura. Se puede instalar en dos direcciones diferentes, lo que permite el desplazamiento en múltiples direcciones.
PH39424.jpg image

Brida con inserto

Soporte de brida para hormigón, diseñado para instalar con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro. Ideal para soportar conjuntos de cables.