nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       Productos relacionados
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- El diseño rígido garantiza una presión contacto homogénea
- Se instala fácil y rápidamente
- Ideal para modificaciones en campo
- Hecho con acero inoxidable no magnético para conexiones de gran intensidad que previenen la formación de campos magnéticos
- Contiene una tuerca crimpada de autobloqueo que resiste vibraciones y facilita la instalación
- No se necesitan taladrar el Conductor FleXbus para fijarlo en el terminal del transformador/entrada de alimentación
- Incluye punto de conexión para detectar tensión
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | 
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
        ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
    
      
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates 
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
        FleXbus Temp. Rise 
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1, IEC 60364
    
      
        CE, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      







- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.