Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

front panel 3/6 u unshielded for iel iet handle Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Frontplatte für IEL-, IET-, Ein/Aushebegriffe (Typ 2)

Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage auf IEL, IET oder den Griff in Trapezform (Typ 2).

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Tiefe 2.5mm
Material Aluminium
Oberfläche Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp Frontplatte
Produkttyp Frontplatte
Typ Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.