Frontplatte für FMC, Passiviert, Abgeschirmt (Textil) mit Griff


Frontplatte für FMC, Passiviert, Abgeschirmt (Textil) mit Griff
Die FMC-Blenden nach Vita 57,1-Spezifikation. Deckt den Ausbruch in der gesamten Frontplatte ab.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Gemäss Spezifikation Vita 57.1
- Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module
- Al-Profil, Steckbaugruppe mit IEL Griff
Spezifikationen
Breite Gestell | 4HP |
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
Produkttyp | Frontplatte |
Typ | Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) |
EMV-Schirmung | Ja |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.