Frontplatte mit XL-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 6 HE


Frontplatte mit XL-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 6 HE
Der XL-Griff wird für Anwendungen verwendet, die hohe Steck- und Ziehkräfte erfordern, wie z. B. VPX- oder VXS-Standards. Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis zu 1500 N (pro Paar).
Details
Ressourcen
Merkmale
- Für Anwendungen mit hohen Steck- und Ziehkräften wie VPX- oder VXS-Standard
- Zusätzliche Leiterplattenbefestigungsoptionen verfügbar
- Griff benötigt zusätzliches XL-Gegenlager (Kombination mit Modulschiene kurzes / langes Dach)
- Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)
- Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 1500 N (pro Paar)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Spezifikationen
Höhe Gestell | 6U |
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
Produkttyp | Frontplatte |
Typ | Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) |
EMV-Schirmung | Ja |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.