CPCI-System mit steckbarem Netzteil, PSB H.110, 4 HE, 8 Slot
4 HE CompactPCI-System mit PSB und H.110, mit horizontalem Kartenkorb für acht 6 HE Boards, acht RTM-Boards und zwei steckbare 3 HE CompactPCI-Netzteile. Möglichkeit zum Einbau von bis zu vier steckbaren Netzteilen.
Merkmale
- System gemäß IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11); Backplane, gemäß PICMG 2.16
- System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
- Monolithische Backplane (Signale und Power) 64-bit CompactPCI; PSB (Package Switched Backplane)., PICMG 2.16; H.110, 8 Slot, 6 HE, 64-bit CompactPCI (2 Fabric/Switch-Slots, 6 Node-Slots (H.110), System-Slot links; integrierte Power Backplane mit 2 x P 47 Steckverbindern
- Wärmeableitung durch Hot-Swap-Lüftereinheit, Luftstrom von links nach rechts
- Vorbereitet für zwei 19-Zoll CompactPCI PSUs 250 W (3 HE, 8 TE)
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, St 1,5mm, gepulvert, schwarz, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne rechts montiert), für horizontalen Kartenausbau (6 HE, 160 mm tief) | 8 | |
| 3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne rechts montiert), für horizontale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) | 8 | |
| 4 | Backplane für 6 HE-Karten und Netzteile (2 x P 47 Steckverbinder); 64-bit CompactPCI; PSB, 2 Fabric/Switch-Slots; 6 Node H.110 Bus-Slots; Teilenr. 23006-611 | 1 | |
| 5 | Vorbereitet für zwei 19-Zoll CompactPCI PSUs (250 W, 3 HE, 8 TE), Bestell-Nr. 13100-141 | 0 | |
| 6 | Hot Swap Lüfter, 4 Lüfter, je 109 m³/h 64 cfm). | 1 | |
| 7 | AC-Eingang (IEC-Stecker), Netzfiltermodul, Sicherung, Netzschalter | 1 | |
| 8 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
| 9 | Frontplatte vorn, 3 HE, 8 TE | 2 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.