CPCI
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Anzahl Slots
- Typ
- Typ Rückwandplatine
- Datenübertragung
- Strom pro Slot
- Eingangsspannung AC
- Luftstromrichtung
- Höhe Gestell
- Netzteiltyp
- Netzteil enthalten
- Rear I/O
- Entspricht
Mit Filter: 1
Produkte | 14 Ergebnisse (14 artikel)

CPCI System mit ATX-Netzteil, 3 HE, 8 Slot
Lüfterloses 3 HE CompactPCI System für acht 3 HE Mainboards und eingebautes ATX Netzteil.

CPCI System mit ATX-Netzteil, 6 HE, 8 Slot
Lüfterloses 6 HE CompactPCI System für acht 6 HE Mainboards und eingebautes ATX Netzteil.

CPCI System mit ATX-Netzteil, 7 HE, 8 Slot
7 HE CompactPCI System für acht 6 HE Mainboards und eingebautes ATX Netzteil.

CPCI System mit ATX-Netzteil, Desktop, 4 HE, 8 Slot, 84 HP
CompactPCI Desktop-Gehäuse für acht 3 HE Mainboards und eingebautes ATX Netzteil.

CPCI System mit ATX-Netzteil, horizontal, 1 HE, 2 Slot
1 HE CompactPCI System für zwei 6 HE Mainboards mit eingebautem ATX Netzteil.

CPCI-System mit PSB, 10 HE, 14 Slot
10 HE CompactPCI System mit PSB für vierzehn 6 HE Mainboards und bis zu vier steckbare 3 HE Netzteile.

CPCI-System mit steckbarem Netzteil, 4 HE, 8 Slot
4 HE CompactPCI System für acht 3 HE Mainboards und ein 3 HE steckbares Netzteil.

CPCI System mit steckbarem Netzteil, Desktop, 4 HE, 8 Slot, 44 HP
CompactPCI Desktop-Gehäuse für acht 3 HE Mainboards und ein 3 HE steckbares Netzteil.

CPCI-System mit steckbarem Netzteil, PSB H.110, 4 HE, 8 Slot
4 HE CompactPCI System mit PSB und H.110 für acht 6 HE Mainboards und zwei CompactPCI 3 HE steckbare Netzteile.

CPCI System für ATX-Netzteil, horizontal, 2 HE ,4 Slot
2 HE CompactPCI System für vier 6 HE Mainboards mit eingebautem ATX Netzteil.

CPCI System für steckbares Netzteil, horizontal, 1 HE, 2 Slot
1 HE CompactPCI System für zwei 6 HE Mainboards und ein CompactPCI 3 HE Steckernetzteil.

CPCI System für steckbares Netzteil, Horizontal, 2 HE, 4 Slot
2 HE CompactPCI System für vier 6 HE Mainboards und ein CompactPCI 3 HE Steckernetzteil.