Sockel, 100x1000x300, Edelstahl 304
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Sockel, 100x1000x300, Edelstahl 304
Katalog-Nr.: MSVS1103
Der Sockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Beschreibung: 4 Blenden (U-Profile) sind durch Schrauben an den Ecksegmenten zu befestigen. (Gehäusebearbeitung notwendig). Sockelhöhe 100 mm.
- Material: 2 mm AISI 304 / AISI 316L Edelstahl.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Produktmerkmale
to
of
Page
of
Bulletinnummer
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.