Zócalo, 100x1000x300
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Zócalo, 100x1000x300
N.º de catálogo: MSVS1103
El zócalo permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Piezas laterales con sección 4-U fijadas con tornillos a las esquinas de la sección. Zócalo de 100 mm de altura. Require mecanizado.
- Material: Acero inoxidable pulido de 2 mm AISI 304 / 316L.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.
- Beneficio: la instalación de cables en la consola se facilita porque el zócalo crea un espacio adicional debajo de la consola; la base de zócalo permite fijar las consolas al piso sin necesidad de acceder al interior
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.