Prot.parapioggia, 100x1000x300
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Prot.parapioggia, 100x1000x300
Catalogo#: MSVS1103
Lo zoccolo consente il cablaggio senza alcuna restrizione. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: 4 pezzi laterali a sezione ad U fissati con viti alle sezioni angolari. Altezza zoccolo 100 mm. È richiesta della lavorazione.
- Materiale: Acciaio inox AISI 304 / AISI 316L da 2 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Quantità nell'imballaggio: 1 zoccolo con accessori per il montaggio.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.