Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Libreria per EPLAN

Libreria per EPLAN

La riduzione al minimo dei tempi di produzione e consegna può migliorare notevolmente l'efficienza produttiva. Questi aspetti sono alla base dell'introduzione di sistemi digitali nei processi di produzione sia dei clienti di nVent HOFFMAN sia di nVent HOFFMAN stessa. Una delle tante risorse messe a disposizione da nVent HOFFMAN per aiutare i clienti a ottimizzare l'efficienza produttiva è la libreria aggiornata per EPLAN.

La libreria nVent HOFFMAN per EPLAN ora include:

  1. Macro 3D per l'utilizzo del componente aggiuntivo Propanel;
  2. Macro 2D migliorate l'utilizzo di EPLAN P8 versione 2.6 o superiore;
  3. Un database Parts Management completo, contenente informazioni, schede tecniche e gli elenchi degli accessori pertinenti per ogni armadio.

Ecco come nVent HOFFMAN aiuta a ridurre i tempi di progettazione:

  • Macro per armadi in due varianti con porte incernierate a destra e a sinistra. In questo modo si risparmia tempo, poiché non è necessario rielaborare le macro in caso di modifica del posizionamento predefinito della porta;
  • Macro più dettagliate per armadi, ad esempio inclusive di guarnizioni e prigionieri, che consentono di definire la distribuzione dei componenti con maggiore facilità.
  • Le macro per armadi includono restrizioni di foratura per evitare operazioni di lavorazione incompatibili che potrebbero potenzialmente danneggiare il prodotto o i macchinari;
  • Le macro per accessori includono una dima di foratura, che consente di ridurre i tempi ed evitare errori nel caso di accessori che richiedono una lavorazione a macchina sull'armadio. Un esempio è la preparazione per il montaggio di ventole con filtro;
  • Gli accessori sono collegati ai relativi armadi. Tutti gli accessori con un'unica ubicazione vengono inseriti automaticamente sul prodotto. Quelli con più posizioni vengono installati utilizzando una griglia intelligente, che potrebbe essere posizionata, ad esempio, sulla foratura di un telaio a pavimento;
  • Il database Parts Management include tutti i dati rilevanti e affidabili del caso, quali codice articolo e EAN, certificazioni, schede tecniche, dimensioni e pesi, spazio di montaggio e molto altro ancora. In Management sono inclusi anche gli accessori, debitamente collegati all'armadio pertinente;
  • Le macro degli armadi includono varianti per ogni vista: ogni armadio disponibile in 2D è strutturato in diverse varianti, comprendenti parte anteriore, piastra di montaggio, parte superiore e inferiore e parte destra e sinistra;

Per ogni linea di prodotti, ad esempio gli armadi a pavimento, è disponibile la libreria EPLAN aggiornata per le viste in 2D e 3D. Inoltre ogni linea di armadi, compresi gli accessori all'interno di una gamma di prodotti, viene offerta in un file EDZ separato. Il file comprende le macro 2D e 3D e il database Parts Management. Compatibile con EPLAN P8 versione 2.6 o superiore e al componente aggiuntivo Propanel.