Sokkel, 100x1000x300


Sokkel, 100x1000x300
Katalog#: MSVS1103
Sokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: 4 U-deler festet med skruer til hjørneseksjonene. Sokkelhøyde 100 mm. Maskinering er nødvendig.
- Materiale: 2 mm AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Pakning: 1 sokkel med monterings materiell.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.