Socle, 100x1000x300, Acier inoxydable 304


Socle, 100x1000x300, Acier inoxydable 304
Référence#: MSVS1103
Le socle permet le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Fonctions
- Description: 4 pièces latérales de section en U fixées par des vis aux sections d'angle. Hauteur du socle 100 mm. L'usinage est requis.
- Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.
- Avantage : l’installation des câbles dans la console est simplifiée, car le socle crée un espace supplémentaire sous la console ; le socle permet de fixer les consoles au sol sans avoir besoin d’un accès intérieur
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.