Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Gamme de ventilation

Gamme de ventilation

Une large gamme de ventilateurs et de ventilateurs à filtres pour les applications de refroidissement en boucle ouverte

  • Technologie à air frais forcé en boucle ouverte pour une dissipation de chaleur faible à modérée
  • Pour les applications employant un air frais ou propre
  • Disponible dans une large sélection de configurations de types 1 et 12 avec une option de mise à niveau pour une meilleure protection grâce à nos carénages de ventilateurs à filtres de types 3R et 4/4X
  • Versions à montage par le haut et latéral pour plus de flexibilité
  • Débits d'air allant de 21 CFM (36 m3/h) à 484 CFM (822 m3/h) et dimensions de 4 à 13 pouces
  • Également disponible en version compacte encliquetable pour une installation facile
  • Un outil de sélection de solutions de refroidissementqui vous aidera à trouver la solution idéale parmi plus de 1 000 configurations de refroidissement standard
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
  • Expédition rapide
  • Indice de protection
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

HN 3R Side-Mount Filter Fans

HN 3R Side-Mount Filter Fans

HN 3R Filter Fan Exhaust Grille

HN 3R Filter Fan Exhaust Grille

Ventilateurs à filtres avec montage latéral HF

Ventilateurs à filtres avec montage latéral HF

Grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG

Grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG

Filtres pour ventilateurs à montage latéral TPF

Filtres pour ventilateurs à montage latéral TPF

Grilles d’évacuation TFP

Grilles d’évacuation TFP

Ventilateurs axiaux compacts

Ventilateurs axiaux compacts

Capots de filtre pour ventilateur, type 3R

Capots de filtre pour ventilateur, type 3R

Ventilateurs d'armoire avec filtre

Ventilateurs d'armoire avec filtre

Ventilateurs à filtre HR pour montage sur le dessus de l'armoire

Ventilateurs à filtre HR pour montage sur le dessus de l'armoire

Capots de filtre pour ventilateur, type 4/4X

Capots de filtre pour ventilateur, type 4/4X

Ensemble de grille d’évacuation et de filtre pour ventilateur extérieur

Ensemble de grille d’évacuation et de filtre pour ventilateur extérieur

Ensemble ventilateur à montage sur rack

Ensemble ventilateur à montage sur rack

Kit de capot de ventilateur, type 3R

Kit de capot de ventilateur, type 3R