Filtres pour ventilateurs à montage latéral TPF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Filtres pour ventilateurs à montage latéral TPF
Les ventilateurs à montage latéral TFP fournissent un refroidissement fiable aux armoires dont l’espace est limité et nécessitant un simple flux d’air filtré pour assurer un refroidissement de base. Conçu pour 50 000 heures de fonctionnement continu sans lubrification ou entretien.
Normes industrielles
Modèles TFP# UL 12 : Type 12
TFP# Models: Type 1
TFP# UL 12 Models: Type 12
Certifié CSA (ventilateur uniquement)
CE
Détails
Ressources
Accessoires
Fonctions
- L’ensemble de ventilateur de climatisation comprend un ventilateur, un filtre à air, un plénum d’air en composite, un protège-doigts et une grille
- L’ensemble d’évacuation comprend un filtre à air, un dispositif de maintien de filtre avec protège-doigts intégral et une grille.
- Le kit de rénovation CEM comprend un collier d’entretoise de grille et une grille de blindage CEM spéciale.
- Refroidissement fiable pour les armoires dont l’espace est limité et nécessitant un simple flux d’air filtré pour assurer un refroidissement de base.
- Options 24 V c.c., 115 V c.a. et 230 V c.a. disponibles
- Filtre en mousse lavable (type 1) ou filtre jetable (type 12) dans le ventilateur
- Hélices du ventilateur, équilibrées dynamiquement et moulées à partir de matériau en polycarbonate
- Le ventilateur de 4 po a une protection thermique et utilise des paliers à billes lubrifiés en permanence
- Les ventilateurs 6 et 10 po ont une construction à paliers à billes et des moteurs à condensateur fendu qui sont protégés thermiquement pour éviter une défaillance prématurée.
- Les ventilateurs ont des fils conducteurs pour le raccordement électrique avec des extrémités dénudées de 1/2 po. (12 mm)
- Toutes les instructions de montage et d’installation du matériel sont fournies
- Débit d’air libre de 45 CFM (76 m3/h) à 215 CFM (365 m3/h)
- La température de service maximale est 158 F/70 C
- Conçu pour 50 000 heures de fonctionnement continu sans lubrification ou entretien (un programme de maintenance mensuel est recommandé pour assurer des performances de refroidissement optimales)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.