Edge Computing
Les technologies émergentes exigent un temps de réponse plus court avec l’augmentation du trafic, poussant la puissance informatique à la limite
Les progrès technologiques rapides entraînent un besoin de puissance de calcul accrue. Le développement 5G, de l’industrie 4.0 et de l’IdO requiert de plus grandes capacité de calculs. Les applications telles que les véhicules autonomes, la haute vitesse sans fils et les systèmes avancés de sécurité/sûreté transférés dans le nuage engendrent un délai prolongé et des congestions dans la circulation de données. C’est pourquoi l’informatique est portée en périphérie, l’« informatique de périphérie », où le traitement a lieu plus près du point d’utilisation afin de garantir une performance et un temps de fonctionnement maximum.
- Solutions pour une variété d’environnements allant des salles informatiques aux lieux publics en passant par les applications extérieures
- Les configurations comprennent la protection, la prise en charge, l’alimentation, le refroidissement et la surveillance, le tout en une seule solution
- Les armoires peuvent être autoportantes, à montage mural ou au plancher.
nVent HOFFMAN est à la fine pointe de l’informatique décentralisée.
Ressources sur l’informatique de périphérie