Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

3RFanShroudsfrtback Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de capot de ventilateur, type 3R

Le kit de capots de ventilateur type 3R protège les ouvertures de l’armoire contre la pluie, la grêle et la neige. Il est fourni avec un joint, un écran de ventilation et est disponible en acier doux peint et en acier inoxydable.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E61997

CEI 60529, IP22

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP22

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.