Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent HOFFMAN Neuigkeiten

Aktuelles

nVent HOFFMAN News

nVent HOFFMAN hygienic solutions HDW

Hygienemaßnahmen erleichtern und Kontamination verhindern

Die Hygienelösungen von nVent HOFFMAN bieten den ultimativen Schutz für kritische elektrische Ausrüstungen in Hygieneanwendungen. Mit dem…

HOFFMAN-WBNR-H89492-Ferrule%20feeder-EN-2304-3%20450x350

Die verbesserte nVent HOFFMAN Adernendhülsen-Zuführung bietet einfachere Bedienung und Funktionalität

nVent hat die Aderendhülsen-Zuführung für die Panel-Shop-Automatisierung (PSA) von nVent HOFFMAN verbessert, um Kunden eine einfachere…

HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Neue IP-Schutzart bei Teiltüren

Im Rahmen unserer stetigen Produktverbesserungen hat nVent die vorderen Halterungen sowie die Profile der nVent HOFFMAN Tiefenprofile (DIP…

Hoffman-Web-H87700-ControlGlobalAward-EN-2201 web.jpg image

nVent HOFFMAN bei den Reader's Choice Awards des Control Magazine zur Nr. 1 unter den Gehäusemarken gewählt

  • Das Control Magazine feiert das 30-jährige Bestehen seines Readers' Choice Awards, und Hoffman Enclosures war von Anfang an mit dabei…

Improved gland plate grounding for wall mounted mild steel enclosure simplifies assembly

Eine verbesserte Erdung der Flanschplatte für wandmontierte Gehäuse aus Stahlblech vereinfacht die Montage

Um die Montage und Erdung der Flanschplatten für Kunden zu erleichtern, hat nVent die Montageschrauben für lackierte, wandmontierte Gehäuse aus…

New locking system now available for nVent HOFFMAN Swing Frame Rack range

Neues Verschlusssystem jetzt für die nVent HOFFMAN Schwenkrahmen-Rackserie verfügbar

Um den Kunden eine einfachere Bedienung und mehr Sicherheit zu bieten, verbessert nVent das Verschlusssystem für die nVent HOFFMAN Schwenkrahmen-…

nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

nVent HOFFMAN Edelstahl-Regendach, MSST, neu konzipiert für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit

nVent hat die Konstruktion des Edelstahl-Regendachs MSST von nVent HOFFMAN verbessert, damit Kunden den für ihr Gehäuse erforderlichen Schutz…

Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Mit den aktualisierten PWA6000 Funktionen wird die Kabelverarbeitung für Kunden noch weiter optimiert.

Das beliebte nVent HOFFMAN PWA6000 Kabelbearbeitungszentrum zur zuverlässigen Optimierung der Drahtherstellung und Verkürzung der Bearbeitungszeit…

nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

nVent HOFFMAN Klimaanlagen für extreme Umgebungen

Die Klimageräte der Modellreihe nVent HOFFMAN Extreme Environments sind branchenweit die ersten, die eine robustere, zuverlässigere und…

HOFFMAN-WBNR-H88722-DIPHnews450x350-USEN-2211.jpg

Die Produktreihe der Tiefenprofile (DIP) von nVent HOFFMAN ist jetzt noch sicherer und vibrationsbeständiger

Im Rahmen unserer stetigen Produktverbesserungen hat nVent die vorderen Halterungen sowie die Profile der nVent HOFFMAN Tiefenprofile (DIP)…

Site%20450x350

Hilfsgriff zur Befestigung an Montageplatten für einen sichereren Transport

nVent setzt die Einführung von nVent HOFFMAN freistehenden Werkzeugen fort, um die Vorteile unserer Gehäuselösungen leichter nutzen zu…

Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

nVent erwirbt CIS Global

  • Akquisition stärkt das globale Angebot von nVent an Rechenzentrums- und Netzwerklösungen
  • Erweitert die Fähigkeiten fortschrittlicher…