Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
HOFFMAN-WBNR-H89492-Ferrule%20feeder-EN-2304-3%20450x350

Die verbesserte nVent HOFFMAN Adernendhülsen-Zuführung bietet einfachere Bedienung und Funktionalität

nVent hat die Aderendhülsen-Zuführung für die Panel-Shop-Automatisierung (PSA) von nVent HOFFMAN verbessert, um Kunden eine einfachere Bedienung sowie verbesserte Funktionalität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Zu den wichtigsten Neuerungen des patentierten Designs gehört die Optimierung des Hülsenrads, um ein Festklemmen zu verhindern und die Wechsel zwischen den verschiedenen Hülsenlängen zu verkürzen.

Die Aderendhülsen-Zuführung ist für den Einsatz mit den persönlichen Verdrahtungsassistenten (PWAs) und Stripper-Crimpern von nVent HOFFMAN ausgelegt. Darüber hinaus können bereits auf dem Markt befindliche nVent HOFFMAN PWA Maschinen damit nachgerüstet werden.

Kundenvorteile:

  • Verbessertes Design
  • Einfachere Handhabung der Spulen
  • Verbessertes Auf- und Abwickeln der Spule