Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

nVent HOFFMAN Edelstahl-Regendach, MSST, neu konzipiert für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit

nVent hat die Konstruktion des Edelstahl-Regendachs MSST von nVent HOFFMAN verbessert, damit Kunden den für ihr Gehäuse erforderlichen Schutz schneller und einfacher hinzufügen können.

Um elektrische Komponenten so gut wie möglich vor Witterungseinflüssen zu schützen, wird das MSST auf dem Gehäuse montiert und bildet ein Schrägdach, sodass sich kein Wasser auf dem Gehäuse ansammeln oder beim Öffnen des Gehäuses hineintropfen kann. Das Regendach schützt auch die Türdichtung vor Wasser und UV-Strahlung.

Dank der neuen Konstruktion ist das MSST einfacher zu montieren und erfordert keine Bohrungen im Gehäuse, sodass auch die IP-Schutzart des Gehäuses erhalten bleibt. Das Regendach wird am Dachblech des Gehäuses angebracht, wobei die beiden L-Bleche auf beiden Seiten des Gehäuses verwendet werden. Nach der Anbringung am Dachblech wird das Regendach über die vorhandenen Löcher im Dachblech befestigt.

Das MSST ist kompatibel mit freistehenden und anreihbaren Gehäusen.

Weitere Informationen