Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
New locking system now available for nVent HOFFMAN Swing Frame Rack range

Neues Verschlusssystem jetzt für die nVent HOFFMAN Schwenkrahmen-Rackserie verfügbar

Um den Kunden eine einfachere Bedienung und mehr Sicherheit zu bieten, verbessert nVent das Verschlusssystem für die nVent HOFFMAN Schwenkrahmen-Rackserie.

Schwenkrahmen-Racks, sowohl seitlich montiert (ESFS) als auch mittig montiert (ESFM), werden häufig für Versorgungsschränke in Umspannwerken sowie für die Montage von 19-Zoll-Geräten in Elektrogehäusen verwendet. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist das neu gestaltete Verschlusssystem mit bodenstehenden Verriegelungseinsätzen kompatibel und mit einem hörbaren Sicherheits-„Klick“ ausgestattet, der anzeigt, wenn das System vollständig ver- oder entriegelt ist.

Zur Verbesserung der Ästhetik verfügt das neue System zudem über eine elegante Abdeckung, die mit einem Firmennamen oder -logo angepasst werden kann.

Das neue Verriegelungssystem ist auch für Aluminium-, Stahlblech- und Edelstahl-Standgehäuse von nVent HOFFMAN erhältlich.

Betroffene Produkte:

  • ESFS, seitlich montierter Schwenkrahmen
  • ESFM, mittig montierter Schwenkrahmen

Kundenvorteile:

  • Anpassbarer Verriegelungsgriff
  • Kompatibel mit Standard-Standeinsätzen
  • Mehr Sicherheit durch hörbares Klickgeräusch
  • Kompatibel mit Hebegriffen für Standgehäuse

Einführungsdatum: Ab jetzt erhältlich