Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Neue IP-Schutzart bei Teiltüren

Im Rahmen unserer stetigen Produktverbesserungen hat nVent die vorderen Halterungen sowie die Profile der nVent HOFFMAN Tiefenprofile (DIP) verändert, um für eine bessere Befestigung zu sorgen und eine gute Leistung in Umgebungen mit vielen Vibrationen zu erhalten.

Nun wirkt an der Vorderseite der Halterung eine gleichmäßige Kraft auf das Gehäuse. Dies wird ermöglicht durch eine gleitende Kontaktfläche an der Rückseite der Befestigung, die das Drehmoment der Schrauben in eine präzise horizontale Kraft umwandelt. Die rückseitige Stütze des Profils wurde ebenfalls angepasst, um den Kontaktdruck gleichmäßig auf die Kontaktstifte aufzuteilen.

Wie immer ermöglichen die Profile weiterhin das einfache und praktische Anbringen verschiedener Zubehörteile. Das Profil selbst ist mit einer einzelnen Schraube einfach zu montieren. Es ist keine Werkstoffbearbeitung erforderlich, sodass die Schutzart des Gehäuses erhalten bleibt.

Kundenvorteile:

  • Einfache Montage
  • Ermöglicht die Installation verschiedener Zubehörteile
  • Keine Werkstoffbearbeitung erforderlich, Schutzart bleibt erhalten

Wenden Sie sich bei allen Fragen bitte einen nVent HOFFMAN Vertriebspartner in Ihrer Nähe. Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihre kontinuierliche Unterstützung!