Hilfsgriff zur Befestigung an Montageplatten für einen sichereren Transport
nVent setzt die Einführung von nVent HOFFMAN freistehenden Werkzeugen fort, um die Vorteile unserer Gehäuselösungen leichter nutzen zu können.
Mit dem neuen Werkzeuggriff für Montageplatten können Bediener bodenstehende Montageplatten sicherer transportieren. Der Werkzeuggriff ist so konzipiert, dass dieser an jeder Position an der Seite der Montageplatte und in jeder Höhe verwendet werden kann. Zusätzlich ist der Griff mit einem schraubbaren Stift ausgestattet, der in das Loch für die montierte Platte eingeführt werden kann, um die Sicherheit in Situationen mit belasteter Platte zu erhöhen.
Der neue Hilfsgriff ist für Anwendungen mit Montageplatten in Elektrogehäusen konzipiert.
Kundenvorteile:
- Einfache Handhabung, da keine mechanische Befestigung erforderlich ist und der Griff auf beliebiger Höhe verwendet werden kann.
- Optimierte Kraftübertragung.
- Höhere Sicherheit bei Montageplatten mit Last.
Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter bei nVent HOFFMAN.