Wasserrohr-Erdungsklammer


Wasserrohr-Erdungsklammer
The nVent ERICO Water Pipe Ground Clamp provides a highly reliable method for grounding copper conductors to metallic water pipes or ground rods, essential for electrical safety in residential, commercial, and industrial systems. Constructed from high-strength silicone bronze, this clamp ensures excellent durability, corrosion resistance, and secure, long-lasting electrical connections. Its robust design makes it a trusted component for creating effective grounding paths in accordance with applicable electrical codes and standards.
Details
Ressourcen
Merkmale
- hochfestes Siliziumbronze
- Zum Verbinden von Kupferleitern mit metallischen Wasserleitungen oder Tiefenerdern
- Designed for effectively connecting copper conductors to metallic water pipes or ground rods
- Ensures a secure and low-resistance path for grounding applications
- Suitable for a range of conductor and pipe sizes
Spezifikationen
Material | Siliziumbronze |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.