RTBN Transiente Schienenbarriere.
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RTBN Transiente Schienenbarriere.
Details
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Das Überspannungsschutzmodul lässt sich leicht einrasten.
- Ein hervorstehendes mechanisches Fähnchen zeigt an, dass das Modul ausgetauscht werden muss.
- Die thermische Abschaltung löst den Indikator aus, wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht und trennt sich selbst vom Stromkreis, um zu verhindern, dass es zu einem Kurzschluss oder Nebenschluss kommt.
- Das Überspannungsmodul wird mit einem Verriegelungsmechanismus an der Basis befestigt, der das Gerät leicht einrastet und verhindert, dass sich das Modul während der Wartung löst.
- Integration von GDT (Gasentladungsröhren)-Technologie und MOV (Metalloxidvaristoren), eine Kombination, die Konsistenz und die Kapazität zum Schutz vor schnellen Spannungsspitzen bietet.
- Die schraubenlosen Käfigzugfederklemmen ermöglichen einen einfachen Anschluss. Massiv- oder Litzendrähte werden einfach hineingedrückt und verriegelt, was die Installationszeit um bis zu 75 % reduziert.
- Erdungsanschluss auf DIN-Schiene macht zusätzliche Erdungsdrähte überflüssig.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.