Gemeinsame Verbindung T8 Tiegel-Schweißrahmen, Strom
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gemeinsame Verbindung T8 Tiegel-Schweißrahmen, Strom
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Ersatz-Schweißrahmen Baugruppe für T8 Verbindungsschweißgeräte
- Inklusive Rahmen mit Tiegeldeckel, Tiegelstiel, Tiegelreiniger und Feuersteinzünder
Spezifikationen
| Schienenart | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte |
| Art der Anschlussklemme | C |
Broschüre
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.