Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Bronze


Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Bronze
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Zur Verwendung mit verkupferte Tiefenerdern
- Teile mit UL 467-Zulassung sind für die direkte Einbringung in Erde oder Beton geeignet
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.