Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Signal, 1 " Lasche Art der Verbindung, 3/16 " Bondstrand, Links
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Signal, 1 " Lasche Art der Verbindung, 3/16 " Bondstrand, Links
Katalog-Nr.: SBB200CLH
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Ersatzgießtiegel zum Einbau von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.