Erdungsbrücke DB, ein Bolzen, isoliertes Kabel, gerade
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Erdungsbrücke DB, ein Bolzen, isoliertes Kabel, gerade
Erdungsbrücken sind Baugruppen zwischen einem Erdungspunkt mit hochwertiger Ableitung (Verbindungsterminal) und verschiedenen Leiterarten. Die Verbindung wird über den exothermen nVent ERICO Cadweld Verbindungsprozess hergestellt, der eine hochgradig korrosionsbeständige Montage mit hoher Lebensdauer ermöglicht.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Design mit hoher Lebensdauer
 - Geringer Erdwiderstand und geringe Impedanz
 - Überlegene elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
 - Elektrisch und mechanisch robust und zuverlässig
 - Einfache Installation
 
Spezifikationen
| Material | Kupfer | 
| Erdungspunkttyp | DB, ein Bolzen | 
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape  | 
| 16 | Gewindegröße | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm  | 
| C | Leiterart | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable  | 
| 70 | Kabelschutzleitergröße | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2  | 
| S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45°  | 
| 050 | Length (cm) | xxx | 
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug  | 
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware  | 
| C | Verpackung | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)  | 
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
        DoC, ERICO EB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
        DoC, ERICO EB-2 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.