Bohrabstandsmessgerät, vier Platten
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Bohrabstandsmessgerät, vier Platten
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Verwendet für präzise Bohrlochabstände von ± 1 mm (0,039")
- Gängige Anwendungen sind Laschen und isolierte Schienenstöße
Spezifikationen
| Bohrschablone enthalten | Nein |
| Material | Stahl |
Broschüre
Technisches Handbuch

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.