Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        DB Erdungspunkt, ein Bolzen
Erdung und Verbindung sind integrale Bestandteile jedes modernen elektrischen Schutzsystemdesigns. Ein effektives Erdungssystem gehört dabei zu den wichtigsten Elementen. Eine Potenzialausgleichsverbindung zwischen allen stromführenden Elementen in einer Struktur und der Masse ist notwendig für die persönliche Sicherheit, z. B. bei Ausfall einer Oberleitung.
Ein Kathodenschutzsystem verhindert zudem Korrosionsschäden an Stahlteilen und verringert teure Wartungsarbeiten.
Es ist von hoher Wichtigkeit für die persönliche Sicherheit und für einen zuverlässigen Schutz wichtiger Geräte und kann in einigen Fällen Betriebsunterbrechungen und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden. nVent verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung im Design und der Fertigung von Verbindungs- und Erdungslösungen und bietet ein Qualitätssystem an, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Merkmale
- Bevorzugter Verbindungs-Erdungspunkt
 - Ermöglicht Fertigung von Erdungsbrücke mit exothermen nVent ERICO Cadweld Verbindungen zur Anbindung an einen runden Massivleiter, runden Litzendrahtleiter oder flachen Leiter aus Kupfer oder Stahl
 - Muttern und Bolzen werden nicht montiert geliefert
 - Auf dem Gewindeeinlass wird zum Schutz vor einem Eindringen von Beton eine Kunststoffkappe angebracht
 
Spezifikationen
| Material | Kupfer | 
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen

- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.