Kabel zum Schienennetz TB5 vollständig geschweißt, Signal
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabel zum Schienennetz TB5 vollständig geschweißt, Signal
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Komplette rechte oder linke Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 141 lb. Schienen
Spezifikationen
| Art der Anschlussklemme | 1 Zoll Lasche |
| Schienenart | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte |
Broschüre
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.