Standfuß für Fangeinrichtung, horizontale Befestigung, imperiales Gewinde


Standfuß für Fangeinrichtung, horizontale Befestigung, imperiales Gewinde
Details
Ressourcen
Merkmale
- Kann mechanisch befestigt werden oder mit heißem Pech, Dachverbindungen oder kommerziellem Kleber auf aufgebauten Dachoberflächen verbunden werden, sowie an anderen Punkten, an denen keine Löcher gemacht werden können
- Positive Einzelbolzenspannung für multidirektionale Kabelklemmung
Spezifikationen
Leitergröße, UL | Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.) |
Broschüre
Zertifizierungen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.