Tesnení pro Kabelový Vstup, CEAS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Tesnení pro Kabelový Vstup, CEAS
Tesnicí zátky pro kabelové vstupy CEP.
Průmyslové normy
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Povrch: Bílá
- Množství v balení: 10 ks
- Popis: Tesnicí zátky CEAS usnadnují uzavírání nepoužívaných propíchnutých otvoru v kabelových vstupech CEP. Geometrie hlavy zabranuje vniknutí stríkající vody nebo prachu a zajištuje krytí IP66
- Tepelná odolnost: -40 °C až +120 °C
- Horlavost: UL94 V-0
- Ochrana: IP66
- Materiál: Polyamid 6,6
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.