Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Řada Ventilace

Řada Ventilace

Široký sortiment ventilátorů a filtračních ventilátorů pro chlazení s otevřenou smyčkou

  • Technologie nuceného přívodu čerstvého vzduchu s otevřenou smyčkou pro nízké až střední odvádění tepla
  • Vhodné pro prostředí s chladným nebo čistým vzduchem
  • K dispozici v široké nabídce konfigurací typu 1 a 12 s možností upgradu pro ještě větší ochranu pomocí krytů filtračních ventilátorů typu 3R a typu 4/4X
  • Dostupné v provedení pro boční i horní montáž pro flexibilní instalaci
  • Průtok vzduchu v rozsahu od 21 CFM (36 m³/h) do 484 CFM (822 m³/h) a velikosti od 100 do 330 mm (4” až 13”)
  • K dispozici také v kompaktním provedení pro snadnou instalaci
  • Nástroj pro výběr chlazení, který vám pomůže najít ideální chladicí řešení z více než 1 000 standardních konfigurací
Select FiltersZavřít
Filtrovat podle
Použitý filtr: 1
Vymazat filtry
Sbalit všeRozbalit vše
  • Stupeň krytí
Filter1

Použitý filtr: 1

View All Filters (1)

Podkategorie

Filtracní ventilátor s vysokým prutokem, EF

Filtracní ventilátor s vysokým prutokem, EF

Venkovní filtracní ventilátor, EFP

Venkovní filtracní ventilátor, EFP

Stropní ventilátorová jednotka, RFU

Stropní ventilátorová jednotka, RFU

Stropní odtahová jednotka, REU

Stropní odtahová jednotka, REU

Ventilacní vývodky, UAV

Ventilacní vývodky, UAV

Odtahový filtr venkovní provedení, EFAP

Odtahový filtr venkovní provedení, EFAP

Odtahový filtr, EFA

Odtahový filtr, EFA

Ochranný kryt ventilátoru, EFCS

Ochranný kryt ventilátoru, EFCS