Termoelektrické chladice


Termoelektrické chladice
Thermoelectric Coolers minimize downtime and component loss by removing heat around critical components within an enclosure. These compact, low-profile coolers using the Peltier effect allow for cooling of small indoor and outdoor enclosures. No condensers, compressors or filters are required making it a reliable solution for demanding low-maintenance environments and low noise.
Operates on the Peltier effect for cooling or heating
Průmyslové normy
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Operates on the Peltier effect for cooling or heating
- Contains no refrigerant, making it earth friendly
- Filterless design reduces maintenance requirements
- Compressor-free air conditioning for demanding indoor and outdoor applications
- Prewired with simple terminal block for easy wiring connections
- Shrouded and unshrouded models included in standard packages
- Operating temperature range -40 C (-40 F) to 55 C (131 F)
- Partial recess mount
- DC Powered operation for 24V and 48V applications
- Low profile design allows for mounting vertically and horizontally on any enclosure to avoid interference with internal components
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.