MODCENTER, MODCENTER
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
MODCENTER, MODCENTER
Stroj pro automatizaci tvorby precizních otvoru a výrezu pro stavitele rozvádecu. ModCentrum zvyšuje konkurenceschopnost a efektivitu vaší dílny a snižuje vaše náklady. Snižte vaše dodací lhuty modifikací skladových ci rychle dorucovaných skríní podle vašeho rozvrhu.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Popis: ModCentrum optimalizuje obrábení skríní pomocí výrezu, vrtaných otvoru a závitových otvoru pro zvýšení vaší produktivity. Upevnovací systém ModCentra umožnuje umístení jedné ci více skríní, panelu a montážních desek z ruzných materiálu. ModCentrum je dostupné ve ctyrech verzích v závislosti na rozmerech obrábeného povrchu a každá z verzí je dostupná s kontrolním systémem Siemens, nebo Beckhoff.
- Ovládací skríne: Moderní ovládací rešení s 21'' displejem, prumyslový pocítac s procesorem Intel i5 a operacním systémem Windows 10 64-bit.
- Nástroje: Všechna ModCentra mají automatický systém pro výmenu nástroju který pojme 12 nástroju a volitelne až 21 nástroju. Mazací systém prodlužuje životnost nástroju a díky mazivu na bázi vody je šetrný k životnímu prostredí.
- Upevnení: Upevnovací systém má 7 automatických otocných upínacích svorek ve spodní cásti a rychlosvorky v horní cásti pro upevnení panelu a montážních desek. Skríne jsou polohovány synchronním motorizovaným systémem pro úpravu hloubky a jsou upevneny fixacními pneumatickými polštári, címž je umožneno ergonomické a nenárocné nakládání malých i velkých skríní.
- Obrobitelný materiál: Ocelový plech nerezová ocel, med, hliník, PVC, polykarbonát, ABS, GRP, bez ohledu na to, zda jsou práškove lakovány.
- Software stroje: Ares Commander CAD je intuitivní programovací systém pro ModCentrum dostupný na konzole nebo jakémkoli jiném pocítaci ve firemní síti. Software zahrnuje knihovnu se skrínemi a symboly pro rychlou a snadnou tvorbu výkresu, které budou automaticky konvertovány do kódu stroje.
- Rozhraní: Projekty generované témer všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu mohou být zpracovány prímo softwarem stroje za použití souboru .DXF nebo .DWG.
- Jmenovité napetí: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Jmenovitý proud: 32 A.
- Stlacený vzduch: 6-8 baru, sací kapacita 300 l/min.
- Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souborů .DXF nebo .DWG.
- Obrobitelný materiál: Ocelový plech nerezová ocel, měď, hliník, PVC, polykarbonát, ABS, GRP, bez ohledu na to, zda jsou práškově lakovány.
- Rated voltage: 400 V, 3~, 50/60 Hz
- Compressed air: 6-8 bar, suction capacity 300 l/min
- Opracovatelné panely a montážní desky Šířka: Až 2400
- Velikost stroje Hloubka: Až 4500
- Kontrolní systém: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Specifikace


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.