Webináře
PŘIPOJENÍ, AŤ JSTE KDEKOLI

Učte se od odborníků a zvyšte produktivitu
Společnost nVent HOFFMAN neustále nabízí bezplatné webináře v různých odvětvích a aplikacích. Naše webináře jsou navrženy tak, aby vám pomohly dozvědět se o osvědčených postupech zvyšujících produktivitu a trendech v oboru. Webináře nVent HOFFMAN, které jsou k dispozici živě i a vyžádání, pomáhají zákazníkům lépe se orientovat v problematice ochrany a konstrukce zařízení.
Níže jsou uvedeny odkazy na nadcházející webináře a nahrané prezentace, které zahrnují témata, jako je potravinářský a nápojový průmysl, bezpečnostní aplikace a datové sítě. Užijte si prezentace a sledujte nová témata, která budou postupně přidána.
MINULÉ PRŮMYSLOVÉ WEBINÁŘE
Hledáte starší webináře?

Výrobní trendy v automobilovém průmyslu a elektromobilitě
Přechod od vozidel se spalovacími motory (ICE) k vozidlům na elektrický pohon je hnací silou zásadní transformace automobilového průmyslu. Připojte se k nám a diskutujte o trendech v oblasti ochrany elektroniky a systémů v automobilovém průmyslu, při výrobě pneumatik, v infrastruktuře elektrických vozidel a při montáži baterií. Seznamte se s osvědčenými postupy a softwarovými řešeními, které pomohou navrhnout systémy pro efektivní implementaci a zajistí správné připojení a ochranu vašeho zařízení a pracovníků.

Minimalizace prostojů díky tepelným auditům
Teplo je tichý zabiják elektroniky. Ovládací skříně mají součásti, které se přehřívají a způsobují vypnutí výrobních linek. Neplánované prostoje na jakékoli výrobní lince stojí výrobce peníze. V tomto webináři se zaměřujeme na to, jak vám mohou pracovníci společnosti nVent Hoffman pomoci s tepelným auditem v ovládacích skříních ve vašich provozech.

Poznejte tři úrovně ochrany na základě hygienického designu se společností Mettler Toledo
Výroba potravin vyžaduje bezpečnostní postupy, které chrání spotřebitele před kontaminací. V zemích po celém světě existuje celá řada norem. V tomto webináři se k nám připojí kolegové ze společnosti Mettler-Toledo, abychom se podívali na některé z těchto norem a hovořili o nich srozumitelným jazykem.

Výroba obnovitelné energie
Tlak na obnovitelné zdroje energie po celém světě vytvořil každému příležitost, aby přehodnotil své jednání a spotřebu. Potřeba dodávat do elektrické sítě více energie je obrovská, protože touha po elektrických vozidlech exponenciálně zvyšuje odběr energie. Připojte se k nám v diskuzi o trendech na trhu týkajících se výroby energie z obnovitelných zdrojů.
MINULÉ WEBINÁŘE O DATOVÝCH ŘEŠENÍCH
Hledáte starší webináře?

Hybridní chlazení (kapalinou a vzduchem)
Matt Archibald hovoří o nedávných a starších inovacích, které pomohly datovým centrům udržet servery při optimální teplotě. Budeme se zabývat obavami z těsné blízkosti vody a elektroniky. Podíváme se také na produkty, které společnost nVent HOFFMAN převzala, aby poskytla produkty a systémy, které udrží elektroniku v chladu a suchu.

Chlazení komponent v datových centrech
Data nás pohánějí. Komunikace je nepřetržitá. Informace se neustále přenášejí do cloudového úložiště a zpět. Všechny tyto výpočetní cykly vytvářejí v serverech teplo, které je třeba odvádět, aby se servery nepřehřívaly. Přijďte si poslechnout Matta Archibalda, jak hovoří o měnící se povaze chlazení v datových centrech.

Bezpečnostní aplikace
Kamery jsou všude. V některých městech policie používá nejen kamery, ale i „detektory záběrů“, aby se ujistila, že jsou kamery během události namířeny správným směrem. Vzdálené zabezpečení v transformátorech napájení zajišťuje, aby lidé nemanipulovali se zařízením a nepředpokládali, že jim to projde. Venkovní zabezpečení budov vyžaduje ochranu kamer. Podíváme se na různé aplikace a na to, jak můžeme pomoci zajistit bezpečnost kritické infrastruktury.

Nasazení zařízení v seismických oblastech
Seismická aktivita způsobila, že mnoho měst zavedlo požadavky na kritickou infrastrukturu. Společnost nVent má desítky let zkušeností v seismických oblastech a vyvinula produkty, které splňují náročné požadavky těchto oblastí. Podívejte se s námi na některá inovativní řešení na trhu, která zajišťují bezpečnost zařízení v seismických oblastech.

Datová komunikace: od datových center po edge computing
Často se říká, že dnešní mobilní telefony mají větší výpočetní výkon než počítač, se kterým přistála kosmická loď Apollo na Měsíci. Dr. Gordon Moore, zakladatel společnosti Intel, uvedl, že rychlost polovodičových tranzistorů se zdvojnásobuje každých 18 až 24 měsíců. Dnes jsme již na elektronice závislí, a čím více spotřebováváme, tím více infrastruktury musí být k dispozici, aby tuto poptávku pokryla. Podíváme se na trendy a na to, jak je společnost nVent schopna pomoci této potřebě v oblasti infrastruktury.