Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Novinky nVent HOFFMAN

Novinky

nVent HOFFMAN News

English _ SPS Nuremberg 444 x 274

Innovative solutions to simplify engineering and drive productivity at SPS Nuremberg 2025

See innovative solutions to simplify engineering and drive productivity at SPS Nuremberg 2025
Join our team from 25-27…

HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

nVent HOFFMAN Operator Interface Control Enclosure now available in stainless steel 

Building on the popularity of the nVent HOFFMAN mild steel operator interface control enclosure, nVent has launched a stainless-steel…

M3 Comms 1 web banners

Důležitá aktualizace: Změna ERP systému v nVent HOFFMANOVI

S potěšením oznamujeme, že nVent HOFFMAN bude 10. Listopadu implementovat nový ERP systém. Tento upgrade je navržen tak, aby…

CIB-HD brackets

Securely fasten 19-inch profiles with new heavy-duty fixing brackets

Introducing the new nVent HOFFMAN CIB-HD fixing bracket portfolio engineered for strength and durability and rated for heavy load capacities of up…

PCU/PCUP website news

Bottom cable frames now rated IP55 for dust protection


nVent HOFFMAN bottom cable frames for mild steel combinable floor standing enclosures (MCS/MCD ranges) now offer improved protection against…

Aftermarket Service Contracts EU

nVent uvádí na trh nový servisní program preventivní údržby pro zákazníky ModCenter

Pro udržení optimálního výkonu strojů nVent HOFFMAN ModCenter mohou zákazníci využít nové služby preventivní údržby. Tento plán zahrnuje…

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14kW chladič s boční montáží pro BESS aplikace

Společnost nVent HOFFMAN uvedla na trh 14kW chladič s boční montáží pro aplikace…

WAS launch web banners

Hliníkové nástěnné skříně s jednokřídlými dveřmi WAS přináší revoluční ochranu a odolnost

Při ochraně kritických součástí v náročných prostředích nelze dělat kompromisy. Hliníková nástěnná skříň s jednokřídlými dveřmi (WAS) od nVent…

nVent partnered with Bakersfield College

Společnost nVent zlepšuje zkušenosti studentů partnerstvím s Bakersfield College

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

V uplynulém akademickém roce navázala společnost nVent spolupráci s Bakersfield College za podpory našeho…

Ergonomic Line

Nyní k dostání: Ergonomická řešení manipulace s materiálem

Nová ergonomická řešení manipulace s materiálem pomáhají minimalizovat rizika a zefektivnit pracovní postupy
Nyní k…

SPS Italia

Seznamte se s inovativními řešeními pro zjednodušení vývoje a zvýšení produktivity na veletrhu SPS Italia 2025

Společnost nVent Electric plc („nVent“), která je světovým lídrem v oblasti řešení pro elektrické připojení a ochranu, představí na veletrhu SPS…

Honeywell Excellent Supplier Award

Společnost nVent China uznána za kvalitu a dodaná řešení cenou Honeywell Excellent Supplier Award

Společnost Honeywell udělila 27. února našim řešením na ochranu systémů ocenění „Excellent Supplier“ za…