Seznamte se s inovativními řešeními pro zjednodušení vývoje a zvýšení produktivity na veletrhu SPS Italia 2025
Společnost nVent Electric plc („nVent“), která je světovým lídrem v oblasti řešení pro elektrické připojení a ochranu, představí na veletrhu SPS Italia – Smart Production Solutions 2025 špičkové skříně, klimatizační systémy a software Design to Manufacturing (DTM) nVent HOFFMAN s řešeními pro automatizaci výroby rozváděčů. SPS Italia je přední veletrh, na kterém mohou návštěvníci objevovat nejnovější trendy a technologie v oblasti průmyslové automatizace. Koná se ve dnech 13. až 15. května v Parmě.
Na stánku I063 v hale 6 budou specialisté na řešení průmyslové automatizace nVent HOFFMAN sdílet s návštěvníky své poznatky o osvědčených postupech pro zvýšení bezpečnosti, odolnosti systémů a produktivity. Kromě toho budou k dispozici odborníci nVent ERIFLEX s pokročilými řešeními pro distribuci energie.
Na veletrhu si prohlédněte řešení společnosti nVent, která vám pomohou v následujících situacích:
Zjednodušení výroby a zvýšení produktivity.
Osvědčené a jednoduché technické řešení pro plánování a navrhování elektrických skříní, strojů a továrních systémů. Software DTM usnadňuje automatizaci výroby rozvaděčů díky inteligentnímu 2D/3D pracovnímu postupu. Využívá digitální dvojče ke generování dat, která řídí následné výrobní procesy. Díky softwaru DTM mohou organizace udržovat jediný zdroj dat, zjednodušit procesy a zvýšit produktivitu. Software je nedílnou součástí komplexní platformy nVent HOFFMAN DTM, která zahrnuje centra pro úpravu skříní, stroje pro řezání a zpracování vodičů a příslušenství.
Společnost nVent uzavřela partnerství s globální softwarovou společností Zuken k vytváření softwaru DTM. Zástupci společnosti Zuken se k nám připojí na veletrhu, aby se podělili o své poznatky ohledně DTM a dalších softwarových inovací.
Ušetřete výrobcům rozváděčů čas a náklady
Řešení nVent HOFFMAN pro automatizaci výroby rozváděčů umožňují výrobcům rozváděčů zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu, aby mohli zlepšovat své hospodářské výsledky. Softwarovou platformu DTM podporuje naše rozsáhlá nabídka strojního vybavení, včetně center pro úpravu skříní, řezacích strojů a strojů pro zpracování vodičů. Společné použití softwarových a hardwarových řešení společnosti nVent pomáhá výrobcům rozváděčů maximalizovat zdroje, snížit plýtvání a zvýšit produktivitu a provozuschopnost.
Snižte náklady na montáž a zvyšte flexibilitu návrhu
Inovativní systémy distribuce elektrické energie nVent ERIFLEX zjednodušují montáž a nabízejí flexibilitu při navrhování. Jedinečná konstrukce patentovaného systému nVent ERIFLEX FleXbus System spojuje důležité elektrické komponenty, jako jsou transformátory, rozvaděče, generátory nebo velké zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), čímž zkracuje dobu montáže až o 50 % a snižuje celkové náklady na instalaci nejméně o 20 %. Kromě toho pokročilá technologie nVent ERIFLEX poskytuje nejunikátnější, nejbezpečnější a nejflexibilnější řešení pro elektrické vodiče.
Rychle reagujte na měnící se potřeby
Spolehněte se na špičková řešení nVent HOFFMAN pro připojení a ochranu důležitých zařízení a personálu, která zároveň zvyšují produktivitu a maximalizují využití zdrojů pro aplikace průmyslové automatizace po celém světě:
- Maximalizujte ochranu pro nejnáročnější provozní podmínky v zařízeních na úpravu vody pro použití ve vodárenství a čištění odpadních vod.
- Získejte ochranu na všech úrovních, která zjednoduší údržbu a zabrání kontaminaci v provozech v potravinářském a nápojovém průmyslu.
- Vybudujte spolehlivou infrastrukturu, která zvýší efektivitu a podpoří budoucnost v oblasti energetických služeb a nabíjení elektromobilů.
- Získejte rychlejší a spolehlivý přístup k osvědčeným produktům vysoké kvality a lokalizované podpoře a službám od kvalifikovaných poskytovatelů ve vašem regionu a na vašem trhu.
Těšíme se na setkání s vámi na stánku I063 v hale 6 na veletrhu SPS Italia 2025.